Chwytak igłowy do gąbek polerskich
Chwytak | Komponenty | Towary konsumpcyjne | Tekstylia

Chwytak igłowy
Seria ST

- Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty

- Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
Grupa Zimmer wspiera Scholl Concepts GmbH, wiodącego producenta produktów do polerowania samochodów, w produkcji tarcz polerskich za pomocą chwytaka igłowego serii ST. Chwytak igłowy rozwiązał problem materiałów o różnych gęstościach, rozmiarach i grubościach pianki, którego nie można było rozwiązać za pomocą kubków próżniowych. Dzięki żywotności do 5 milionów bezobsługowych cykli i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa dzięki klasie ochrony IP30, chwytak igłowy okazał się niezawodnym elementem procesów produkcyjnych w Scholl Concepts. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć w raporcie aplikacyjnym: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/20-nadeln-fuer-den-sicheren-halt
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego